-
Finition du couvercle
-
Nombre d'entrées
-
Insert pour presse-étoupe
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Matériau
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Connectable
-
Forme
-
Forme
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Forme
-
Section de conducteur max.
-
Connectable
-
Section de conducteur max.
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Montage dans le sol
-
Pour épaisseur de paroi
-
Pour épaisseur de paroi
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Montage sous l'eau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre du tube
-
Entrée de l'arrière
-
Entrée de l'arrière
-
Entrée de câble
-
Version anti-déflagration
-
Serre cable
-
Finition de l'angle
-
Type de fixation
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Acier inoxydable, décapé
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Type de traversée de boîtier
-
Type de traversée de boîtier
-
Type de traversée de boîtier
-
Maintien de fonction
-
Maintien de fonction
-
Couvercle transparent
-
Fixation du couvercle
-
Fixation du couvercle
-
Coulable
-
Masse de coulage fournie
-
Plombable
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Résistant aux intempéries
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 80x80mm sur chemin de câbles tôle
Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 105x105mm sur chemin de câbles tôle
Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 80x80mm sur chemin de câbles fil
Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 105x105mm sur chemin de câbles fil
Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 155x110x74mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 180x140x86mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 220x170x86mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 155x110x74mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 180x140x86mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 220x170x86mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 360x270x124mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation carrée faces lisses pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 310x240x124mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm finition RAL7037 et RAL3000
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 155x110x74mm finition RAL7037 et RAL3000
Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - RAL7037 et RAL3000
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 155x110x74mm - RAL7037 et RAL3000