Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 105x105mm sur chemin de câbles tôle
Plexo™
Legrand
Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 105x105mm sur chemin de câbles tôle
REF. 091948
Code EAN.
3245060919481
Plexo, une interface permettant la fixation rapide de boites Plexo sur un chemin de câbles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 105 mm |
Largeur de plaque | 105 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Plastique |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
4 documents
Guide technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION