-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Finition porte à hublot
-
Pièce détachée
-
Pièce détachée
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
Atlantic Left side door 800x1000 mm
XL³ long rod 1450mm for door maintenance for enclosures 1500mm or 1600mm high
Marina glass door cabinet 1000x800 mm
Marina glass door cabinet 1200x800 mm
Marina glass door cabinet 400x300 mm
Atlantic cabinet door 800x800 mm
Atlantic cabinet door 1000x600 mm
Atlantic Right side closing door 1000x1000 mm
Atlantic Right side closing door 1000x1200 mm
Atlantic Right side closing door 1200x1000 mm
Marina glass door cabinet 500x400 mm
Marina glass door cabinet 600x400 mm
Atlantic cabinet Glass door 600x400 mm
Atlantic cabinet Glass door 700x500 mm
Atlantic cabinet door 1400x800 mm
Atlantic cabinet door 300x200 mm
Atlantic cabinet door 300x300 mm
Atlantic cabinet door 300x400 mm
XL³ long rod 1750mm for door maintenance for enclosures 1900mm high
XL³ long rod 1800mm for door maintenance for enclosures 1950mm high
XL³ 160/400/800 Door kit for enclosure maintenance
XL³ 160/400/800 Door handle for enclosure maintenance
XL³ 800 Handle with metal door maintenance cover for enclosure
XL³ Tube of lubricant for maintenance of VX³IS bases for optimised distribution