-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Composition
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de connecteur
-
Transparent
-
Accessoire
-
Accessoire
-
Pièce détachée
-
Encastrement de canal
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Outil spécial requis
-
Outil spécial requis
-
Direction de sortie
-
Avec résistance terminale
-
Modèle
-
Adapté à un câble rond
-
Montage apparent
-
Mode de pose
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Plage AWG
-
Plage AWG
-
Plage AWG
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Codage mécanique
-
Code couleur
-
Boîtier blindé
-
Boîtier blindé
-
Blindé
-
Blindé
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
LCS³ Angled Patch panel 19 inch - to be equipped with 24 RJ45
LCS³ Patch panel High density 19 inch - to be equipped with 48 RJ45
LCS³ Angled Patch panel High density 19 inch - to be equipped with 48 RJ45
LCS³ Patch panel 19 inch - equipped with 24 RJ45 Category 8 STP
LCS³ Area distribution box to be equipped with up to 24 RJ45 connectors
LCS³ Patch panel 10 inch - to be equipped with 6 RJ45
LCS³ Patch panel 10 inch - to be equipped with 12 RJ45
Linkeo C Patch panel 24 x RJ45 category 5e and 6 UTP Keystone with holder
LCS³ Patch panel 19 inch - equipped with 24 RJ45 Category 5e UTP
LCS³ Patch panel 19 inch - equipped with 24 RJ45 Category 5e FTP
LCS³ Patch panel 19 inch - equipped with 24 RJ45 Category 6 UTP
LCS³ Patch panel 19 inch - equipped with 24 RJ45 Category 6 FTP
LCS³ High density cassette for flat panels to be equipped with connectors category 5e/6/6A
LCS³ Cassette for flat panels to be equipped with connectors category 5e/6/6A/8
LCS³ Port blanking modules for flat and angled panels
LCS³ Port blanking cassette for copper or optical panels
LCS³ Angled patch panel cover
Linkeo C Set of 24 RJ45 connectors category 6 FTP Keystone
Linkeo C Set of 24 RJ45 connectors category 6A STP Keystone
LCS³ Premium High-Density Jack (HDJ) RJ45 connectors category 6A UTP clarity black (set of 20)
LCS³ Premium High-Density Jack (HDJ) RJ45 connectors category 6A UTP clarity blue (set of 20)
LCS³ Premium High-Density Jack (HDJ) RJ45 connectors category 6A UTP clarity yellow (set of 20)
LCS³ Premium High-Density Jack (HDJ) RJ45 connectors category 6 STP clarity (set of 25)
Linkeo C Patch panel 24 RJ45 category 5e/6/6A KS to be equipped with metal cable holder