-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Transparent
-
Signification du pictogramme
-
Transparent
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Matériau
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Culot
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Forme de la lampe
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Bilatéral
-
Code couleur de la lumière
-
Code couleur de la lumière
-
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
-
Diamètre du tube
-
Diamètre de l'anneau
-
Protection contre les éclats
-
Réflecteur interne
-
Angle de rayonnement
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Bande d'allumage
-
Allumage rapide
-
Utilisation sans starter
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
A double paroi
-
Pour des applications à faibles températures
-
Diamètre
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
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
Flush-mounting frame for installing autonomous units
IK 20 vandal-proof grid for IP43 and IP66 emergency lighting luminaires LED
Metallic protection grids for IP 43 and IP 66 emergency lighting luminaires LED
Set of 4 vandal-proof screws for emergency lighting luminaires
Flush-mounting frame for dry partitions U34 LED
Signalling plate for vertical evacuation for IP43 emergency lighting units
Evacuation signalling triangular accessory for IP66 emergency lighting units and emergency lighting systems
Emergency lighting double-sided diffusers
Set of 3 fixing accessories for Kickspot emergency lighting units
Test tool for U33:B66 standard self-countained unit
Flush mounting waterproof cabinet IP65 - for U21
Tube - for emergency lighting luminaires - 6 W
Tube - for emergency lighting luminaires - 8 W