XL³ Kit of 100 hammer head bolt L22
XL³
Legrand
XL³ Kit of 100 hammer head bolt L22
REF. 404493
EAN.
3414970700810
VX³, optimised vertical distribution, mounting accessory for aluminium busbars
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
Longueur | 22 mm |
---|---|
Largeur de tête | 20 mm |
Adapté à un rail de montage | Oui |
Documentation
1 document
Constructor Declaration
SELECT AN ACTION