SATI Connectés Residential LEDs kickspot IP40 IK04 8 lm
SATI
Legrand
SATI Connectés Residential LEDs kickspot IP40 IK04 8 lm
REF. 062574
EAN.
3245060625740
Self-contained residential lighting unit for evacuating residential buildings: condominiums and other residential buildings
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Type de pictogramme | Feuillet/plaque inséré(e) |
Visibilité du pictogramme | Uni/bilatéral |
Pictogramme inclus | Oui |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 0.36-0.43 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 123000 h |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 0.09 W |
Flux lumineux utile | 8 lm |
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Température de couleur | 5300-5300 K |
Distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
Temps d'opération nominal | 5-5 h |
Largeur | 187 mm |
Hauteur/profondeur | 76 mm |
Longueur | 187 mm |
---|---|
Diamètre externe | 187 mm |
Largeur d'encastrement | 152 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 61.5 mm |
Longueur d’encastrement | 152 mm |
Diamètre d'encastrement | 152 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 26 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
End of life Sheet
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION