SATI Connectés Emergency LEDs IP40 IK04 45 lm
SATI
Legrand
SATI Connectés Emergency LEDs IP40 IK04 45 lm
REF. 062514
EAN.
3245060625146
Illuminated emergency sign Kickspot IP40 IK04 plastic SATI Connected - Allows exits, emergency exits and obstacles to be signposted to the outside of the building - Ensures safe and efficient evacuation of people
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation |
Type de pictogramme | Feuillet/plaque inséré(e) |
Visibilité du pictogramme | Uni/bilatéral |
Pictogramme inclus | Oui |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 4-4.8 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 123000 h |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 1 W |
Flux lumineux utile | 45 lm |
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Température de couleur | 5300-5300 K |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.45 |
Distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 187 mm |
Hauteur/profondeur | 202 mm |
Longueur | 240 mm |
Diamètre externe | 187 mm |
Largeur d'encastrement | 152 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 61.5 mm |
---|---|
Longueur d’encastrement | 152 mm |
Diamètre d'encastrement | 152 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 26 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Code CEI (Pack2) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 2 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 26 g |
Localisation Pack2 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack2) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
End of life Sheet
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION