Osmoz push-button push-pull non-illuminated - IP66 Ø40 - NC
Osmoz
Legrand
Osmoz push-button push-pull non-illuminated - IP66 Ø40 - NC
REF. 023721
EAN.
3245060237219
Osmoz, control and signalling device for panel or box mounting
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de déverrouillage | Déverrouillage par traction |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Mode de pose | Encastré |
Avec éclairage | Non |
---|---|
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Diamètre du bouchon | 40 mm |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION