Osmoz control station with Emergency stop button push-turn Ø40 mm - NC
Osmoz
Legrand
Osmoz control station with Emergency stop button push-turn Ø40 mm - NC
REF. 024212
EAN.
3245060242121
Osmoz control station with an emergency stop button
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de déverrouillage | Déverrouillage par rotation |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Mode de pose | Montage en saillie |
Avec éclairage | Non |
---|---|
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Diamètre du bouchon | 40 mm |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION