Skip to main content
Logo print

MCB DX³ 10000A 3 pole 80A curve C

DX³ Legrand

MCB DX³ 10000A 3 pole 80A curve C

REF. 408662 EAN. 3245064086622

Thermal magnetic circuit-breaker to protect wiring installations against overloads and short-circuits. Can also be used to control and isolate the installation.

No price to display
You can compare up to 4 products

Technical characteristics

Profondeur d'encastrement 47 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
Nombre de pôles (total) 3
Nombre de pôles protégés 3
Calibre/courant nominal assigné (In) 80 A
Tension assignée (Ue) 400 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 10 kA
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 10 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 32 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 16 kA
Fréquence 50-60 Hz
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 3
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 4.5
Classe de protection (IP) IP20
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Section de raccordement cable souple 6-50 mm²
Section de raccordement cable rigide 6-70 mm²
Antidéflagration Non
Largeur 80.1 mm
Hauteur 103 mm
Profondeur 79.2 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

1 document
Technical Sheet
F01568EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
1 document
3D Autocad
409790.dwg dwg (0.22 Mo)
1 document