LCS³ Enclosure 19 inches 47U 2248 x 800 x 1000mm
LCS³
Legrand
LCS³ Enclosure 19 inches 47U 2248 x 800 x 1000mm
REF. 046329
EAN.
3245060463298
LCS³, a rack for the equipment and connections needed to create a high-performance cabling infrastructure anywhere, even on highly critical sites
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | Recourbé |
Nombre de portes | 1 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 2248 mm |
Profondeur | 1000 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 47 |
Capacité de charge max. | 420 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Verre |
Verrouillage de la porte avant | À un point |
Avec porte arrière | Non |
Avec porte à hublot | Oui |
---|---|
Avec parois latérales | Oui |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 7016 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION