DX³ Fault signalling changeover switch DX³ - 6A 250 V AC - 0.5 module - batch of 100 406260
DX³
Legrand
DX³ Fault signalling changeover switch DX³ - 6A 250 V AC - 0.5 module - batch of 100 406260
REF. 406261
EAN.
3414970626981
Fault signalling changeover switch indicates the fault tripping of the associated device. Batch of 100 406260
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Montage d'appareils | Disjoncteur |
---|---|
Fonction | Autre |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 1 |
Courant de commutation assigné | 6 A |
Tension assignée (Ue) | 240 V |
Type de tension | AC/DC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Oui |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 3 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 10 A |
Largeur | 8.8 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 71.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 24-400 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |