DPX³630 Direct rotary handle direct emergency
DPX³
Legrand
DPX³630 Direct rotary handle direct emergency
REF. 420175
EAN.
3414971066878
Accessory to operate onto the circuit breaker DPX³ 630 not directly through the breaker handle
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur | Autre |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
Largeur | 111 mm |
Hauteur | 94 mm |
---|---|
Profondeur | 92 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Workshop Book
Workshop Book
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION