CTX³ Control relay CTX³ 2 NO + 2 NC 48V AC
CTX³
Legrand
CTX³ Control relay CTX³ 2 NO + 2 NC 48V AC
REF. 416822
EAN.
3414970407740
CTX³ Control relay for switching inductive and resistive loads in control logic applications. Directly operable by the low output signal of devices such as PLC, time switch, etc.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Courant de fonctionnement nominal, 400 V | 1.9 A |
Mode de pose | Rail/ vis DIN |
Avec affichage LED | Non |
Commande manuelle | Oui |
Interface | Oui |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Documentation
4 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Guide
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION