-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
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
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
Altis as mono full plat 1800 x 800 mm
Altis as mono full plat 1800 x 1000 mm
Altis as mono full plat 2000 x 1200 mm
Altis as mono full plat 2000 x 600 mm
Altis as mono full plat 2000 x 800 mm
Altis as mono full plat 2000 x 1000 mm
Altis as mono full plat 2000 x 1200 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 1600 x 800 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 1600 x 1000 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 1600 x 1200 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 1800 x 600 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 1800 x 800 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 1800 x 1000 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 1800 x 1200 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 2000 x 600 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 2000 x 800 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 2000 x 1000 mm
Altis enclo plate Lina 12.5 2000 x 1200 mm
Altis Plain plate 1200 x 600 mm
Altis Plain plate 1200 x 800 mm
Altis Plain plate 1600 x 600 mm
Altis Plain plate 1600 x 800 mm
Altis Plain plate 1600 x 1000 mm
Altis Plain plate 1600 x 1200 mm