-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Protection
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Protection
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Disjoncteur différentiel
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Type de raccordement au secteur
-
Manipulation
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
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
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 66 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 66 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 66 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 66 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 66 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 66 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail - IP 66 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
P17 IP44 low-voltage socket for 280 to 501 mm high base - 160VA
P17 IP44 low-voltage socket for 220 to 441 mm high subbase - 160VA
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail - IP 66 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
P17 IP44 cabinet with safety transformer and 1 x 16A 2P - 20V~ to 25V~ - 150VA socket
P17 Cabinet with 2 P17 IP44 sockets - 1 x 2P socket, 1 x 2P+E 16A socket, 1 circuit breaker and 1 transformer
P17 Cabinet with 2 P17 IP44 sockets - 1 x 2P+E 16A socket and 1 x 3P+N+E 32A socket and 1 circuit breaker
P17 Combined unit - for refrigerated containers - IP 66/67 - 440 V~ - 32 A - 3P+E
P17 5-socket IP44 enclosure with circuit breaker, earth leakage switch and 150VA safety transformer
P17 IP44 2 socket outlet cabinet - 2 x 2P+E 16A sockets and 1 circuit breaker
P17 IP44 2 socket outlet cabinet - 2 x 2P+E NF C 16A sockets and 1 circuit breaker
P17 IP44 2-socket cabinet - 1 x 2P+E 16A socket, 1 x 3P+E 16A socket and 1 circuit breaker
P17 IP44 3-socket cabinet - 1 x 2P+E and 2 x 2P+E NF C 16A sockets and 1 circuit breaker
P17 IP44 3 socket outlet cabinet - 1 x 2P+E and 2 x 2P+E NF C 16A sockets, 1 circuit breaker and 1 blanking plate
P17 IP44 4 sockets with 1 x 3P+E 380V~ to 415V~ socket, 1 circuit breaker and 1 earth leakage switch
P17 IP44 4 sockets with 1 x 3P+N+E 380V~ to 415V~ socket, 1 circuit breaker and 1 earth leakage switch
P17 IP44 2-socket cabinet - 1 x 2P+E socket, 1 x 2P+E NF C 16A socket and 1 circuit breaker