-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Nombre de positions de commutation
-
Type d'interrupteur
-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre les phases
-
Type d’accessoires électriques
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Accessoire
-
Type d’accessoires mécaniques
-
Avec position 0
-
Avec position 0
-
Pièce détachée
-
Avec élément de commande
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Adapté à un montage sur rail
-
Convient pour montage au sol
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Sans halogène
Cam switch PR12 72818 EQ48PND IP55
Cam switch PR17 IUG TETRA BC12J48PND51
Cam switch PR12 41937R GN53 IP 55
Cam switch PR12 54052 EZ175683 Q64PN50
Cam switch PR12 1102 A4 IP55 EQ48PND
Cam switch PR12 1104 A4 S
Cam switch PR12 9151 CR20 EQ65MND51
Cam switch PR12 72597R E GN53 IP55 +
Cam switch PR12 16093 EZ35 with Faston terminals
Cam switch PR17 1103 A4 EQ43PN53
Cam switch PR12 13341 FM with screws
Cam switch with 90° off position PR12 screw mounting on door - 2 contacts - 2P
Cam switch with 90° off position PR12 screw mounting on door - 2 contacts - 3P
Cam switch with 90° off position PR12 screw mounting on door - 2 contacts - 4P
Cam switch with 90° off position PR21 screw mounting on door - 4 contacts - 2P
Cam switch with 90° off position PR40 screw mounting on door - 4 contacts - 2P
Cam switch 3-way rotary switch off position PR63 screw mounting on door - 6 contacts - 2P
Cam switch for 3-phase motor, reversible, 1 direction of rotation, 1 speed PR12 screw mounting on door - 5 contacts
Cam switch selector switch 3-phase motor starter 1 running direction 1 speed PR12 screw fixing on door - 8 contacts
Cam switch selector switch 3-phase motor starter 1 running direction 2 speeds PR12 screw fixing on door - left stop
Cam switch selector switch 3-phase motor starter 1 running direction 2 speeds PR12 screw fixing on door - central stop
Cam switch for 3-phase motor, reversible, 1 direction of rotation, 1 speed PR17 screw mounting on door - 5 contacts