-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Nombre de positions de commutation
-
Type d'interrupteur
-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre les phases
-
Type d’accessoires électriques
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Accessoire
-
Type d’accessoires mécaniques
-
Avec position 0
-
Avec position 0
-
Pièce détachée
-
Avec élément de commande
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Adapté à un montage sur rail
-
Convient pour montage au sol
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Sans halogène
Cam switch for 3-phase motor, reversible, 1 direction of rotation, 1 speed PR12 screw mounting on door - 5 contacts
Cam switch selector switch 3-phase motor starter 1 running direction 1 speed PR63 screw fixing on door - 8 contacts
Cam switch ON/OFF PR12 central mounting Ø22 on door - 1P
Cam switch ON/OFF PR12 central mounting Ø22 on door - 2P
Cam switch ON/OFF PR12 central mounting Ø22 on door - 3P
Cam switch ON/OFF PR12 central mounting Ø22 on door - 4P
Cam switch selector switch with 45° off position PR12 handle Ø22 central mounting on door - 1P
Cam switch selector switch with 45° off position PR12 handle Ø22 central mounting on door - 2P
Cam switch for 3-phase motor, starter, 1 direction of rotation, 1 speed PR17 screw mounting on door - 8 contacts
Cam switch 3-phase motor starter 1 running direction 2 speeds PR17 screw fixing on door - left stop
Cam switch 3-phase motor starter 1 running direction 2 speeds PR17 screw fixing on door - central stop
Cam switch for 3-phase motor, reversible, 1 direction of rotation, 1 speed PR21 screw mounting on door - 5 contacts
Cam switch selector switch 3-phase motor starter 1 running direction 1 speed PR21 screw fixing on door - 8 contacts
Cam switch 3-phase motor starter 1 running direction 2 speeds PR21 screw fixing on door - left stop
Cam switch 3-phase motor starter 1 running direction 2 speeds PR21 screw fixing on door - central stop
Cam switch selector switch with PR12 handle Ø22 central mounting on door - 3P
Cam switch selector switch with PR12 handle Ø22 central mounting on door - 4P
Cam switch 3-ways with stop position PR12 handle central fixing Ø22 on door - 1P
Cam switch 3-ways with stop position PR12 handle central fixing Ø22 on door - 2P
Cam switch 3-ways with stop position PR12 handle central fixing Ø22 on door - 3P
Cam switch selector switch with 45° off position PR12 handle Ø22 central mounting on door - 3P
Cam switch selector switch with 45° off position PR12 handle Ø22 central mounting on door - 4P
Cam switch selector switch with PR12 handle Ø22 central mounting on door - 1P
Cam switch selector switch with PR12 handle Ø22 central mounting on door - 2P