-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Nombre de positions de commutation
-
Type d'interrupteur
-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre les phases
-
Type d’accessoires électriques
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Accessoire
-
Type d’accessoires mécaniques
-
Avec position 0
-
Avec position 0
-
Pièce détachée
-
Avec élément de commande
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Adapté à un montage sur rail
-
Convient pour montage au sol
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Sans halogène
Cam switch - on/off switch - PR 17 - 2P - 20 A - 2 contacts - box 96x120 mm
Cam switch - on/off switch - PR 17 - 3P - 20 A - 3 contacts - box 96x120 mm
Cam switch - on/off switch - PR 17 - 4P - 20 A - 4 contacts - box 96x120 mm
Cam switch - on/off switch - PR 12 - 3P - 16 A - 3 contacts - box 76x76 mm
Cam switch - on/off switch - PR 12 - 4P - 16 A - 4 contacts - box 76x76 mm
Cam switch - on/off switch - PR 12 - 1P - 16 A - 1 contact - box 76x76 mm
Cam switch - on/off switch - PR 12 - 2P - 16 A - 2 contacts - box 76x76 mm
Cam switch on/off switch Ø22 control head PR12 Ø22 central fixing on door - 3P
Cam switch on/off switch Ø22 control head PR12 Ø22 central fixing on door - 4P
Cam switch selector switch with 45° off position PR12 control knob Ø22 central mounting - 2P
Cam switch selector switch with 45° off position PR12 control knob Ø22 central mounting - 3P
Cam switch selector switch with 45° off position PR12 control knob Ø22 central mounting - 4P
Cam switch with 45° off position PR63 screw mounting on door - 4 contacts - 4P
Cam switch without off position PR12 screw mounting on door - 2 contacts - 1P
Cam switch without off position PR12 screw mounting on door - 2 contacts - 2P
Cam switch without off position PR12 screw mounting on door - 2 contacts - 3P
Cam switch with 90° off position PR21 screw mounting on door - 4 contacts - 2P
Cam switch with 90° off position PR40 screw mounting on door - 4 contacts - 2P
Cam switch with 90° off position PR63 screw mounting on door - 4 contacts - 2P
Cam switch 3-way Cam switch without off position PR12 screw mounting on door - 3 contacts - 1P
Cam switch PR12 41937R GN53 IP 55
Cam switch PR12 54052 EZ175683 Q64PN50
Cam switch PR12 9151 CR20 EQ65MND51
Cam switch PR12 72597R E GN53 IP55 +