-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Nombre de positions de commutation
-
Type d'interrupteur
-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre les phases
-
Type d’accessoires électriques
-
Nombre de positions de commutation
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Accessoire
-
Type d’accessoires mécaniques
-
Avec position 0
-
Avec position 0
-
Pièce détachée
-
Avec élément de commande
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Adapté à un montage sur rail
-
Convient pour montage au sol
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Sans halogène
Cam switch - 3-phase motor switch starter 1 way,2 speed PV-O-GV - PR 12 - box
Cam switch - 3-phase motor switch forward/reverse, 1 speed - PR 17 - box
Cam switch - 3-phase motor switch starter 1 way,1 speed - PR 17 - box
Cam switch - changeover switch w/o off - PR 40 - 4P - 50 A - box 135x170 mm
Cam switch - changeover switch w/o off - PR 63 - 4P - 63 A - box 135x170 mm
Cam switch - 3-way switch with off - PR 12 - 1P - 16 A - box 76x76 mm
Cam switch - 3-way switch with off - PR 12 - 1P - 16 A - box 96x120 mm
Cam switch - changeover switch w/o off - PR 12 - 3P - 16 A - box 96x120 mm
Cam switch - changeover switch w/o off - PR 12 - 4P - 16 A - box 96x120 mm
Cam switch - changeover switch w/o off - PR 17 - 4P - 20 A - box 96x120 mm
Cam switch - changeover switch w/o off - PR 21 - 4P - 25 A - box 96x120 mm
Cam switch - changeover switch w/o off - PR 26 - 4P - 32 A - box 96x120 mm
Cam switch - 3-phase motor switch forward/reverse, 1 speed - PR 40 - box
Cam switch - 3-phase motor switch starter 1 way,1 speed - PR 40 - box
Cam switch PR12 IUG TETRA EJ481PND51
Cam switch PR26 IUG TETRA EJ721MND51
Cam switch - 3-phase motor switch forward/reverse, 1 speed - PR 26 - box
Cam switch - 3-phase motor switch starter 1 way,1 speed - PR 26 - box
Cam switch - 3-phase motor switch starter 1 way,2 speed O-PV-GV - PR 26 - box
Cam switch - changeover switch with off - PR 40 - 4P - 50 A - box 135x170 mm
Cam switch - changeover switch with off - PR 63 - 2P - 63 A - box 135x170 mm
Cam switch - changeover switch with off - PR 63 - 3P - 63 A - box 135x170 mm
Cam switch - changeover switch with off - PR 63 - 4P - 63 A - box 135x170 mm
Cam switch - 3-way switch with off - PR 12 - 2P - 16 A - box 96x120 mm