-
Unité de mesure
-
Système de bus KNX
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Type de tension d’alimentation
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Echelle de valeurs initiales
-
Système de bus KNX-radio
-
Plage de mesure
-
Plage de mesure
-
Plage de mesure
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Plage de mesure
-
Plage de mesure
-
Plage de mesure
-
Courant assigné primaire In
-
Système de bus radio
-
Raccordement du transformateur
-
Ecran
-
Système de bus LON
-
Largeur de l'échelle de mesure
-
Largeur de l'échelle de mesure
-
Système de bus Powernet
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Hauteur de l'échelle de mesure
-
Autres systèmes de bus
-
Varmètre
-
Varmètre
-
Echelle de surintensité
-
Compte-tours
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Fréquencemètre
-
Etalonné
-
Mode de pose
-
Fréquencemètre
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Nombre d’entrées analogiques
-
Mode de pose
-
Compteur d'impulsions
-
Classe de précision
-
Avec protection contre les contacts accidentels
-
Classe de précision
-
Classe de précision
-
Compteur d'impulsions
-
Classe de précision
-
Nombre de sorties analogiques
-
Nombre d’entrées numériques
-
Classe de précision
-
Puissance réactive
-
Voltmètre
-
Voltmètre
-
Type de mécanisme de mesure
-
Nombre de sorties numériques
-
Interface d'impulsions S0
-
Diamètre d'ouverture
-
Diamètre d'ouverture
-
Diamètre d'ouverture
-
Diamètre d'ouverture
-
Changement de tarif
-
Appareil de mesure de la puissance effective
-
Appareil de mesure de la puissance effective
-
Fixation par encliquetage
-
Déviation max. du pointeur
-
Déviation max. du pointeur
-
Supporte protocole Modbus
-
Système de mesure
-
Raccord secondaire
-
Aiguille témoin
-
Nombre d'entrées primaires
-
Eclairage d'échelle
-
Eclairage d'échelle
-
Adapté à un montage sur rail
-
Adapté à un montage sur rail
-
Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
-
Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
-
Fréquence d'échantillonnage
-
Nombre d'entrées de mesure de tension
-
Nombre d'entrées de mesure du courant
-
Tension d'alimentation CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation CA 60 Hz
-
Plage de mesure de la fréquence
-
Ecran déporté
-
Résolution d'écran (horizontale)
-
Résolution d'écran (verticale)
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Ampèremètre
-
Ampèremètre
-
Nombre de ports Ethernet
-
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
-
Supporte le protocole OPC UA PubSub
-
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
-
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Avec journal d'audit (audit log)
-
Avec signature firmware
-
Avec journal des événements de sécurité (security event log)
-
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
-
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Objet connecté
Voltmeter - square barrel 68x68 mm - for fixing on door
Digital frequency meter Lexic - 40-80 Hz display - 4 modules - fixing on rail
EMDX³ Multifunction measuring unit - rail mounting - 4 modules
EMDX³ Multifunction measuring unit Premium -door/solid faceplate mount.-96x96x62
EMDX³ Module for EMDX³ Premium - RS 485 communication with Modbus link
EMS CX³ measure module for 1 three-phase electrical line up to 6 300A with open flexible Rogowski current transformers
EMS CX³ measure module for 3 mono-phase electrical lines up to 63A with Rogowski current transformers
EMS CX³ measure module for 1 three-phase electrical lines up to125A with Rogowski current transformers
EMS CX³ measure module for 1 three-phase electrical line up to 125A with Rogowski current transformers
EMS CX³ measure module for 1 three-phase electrical line up to 1600A with open flexible Rogowski current transformers
EMS CX³ measure module for 1 three-phase electrical line up to 3 200A with open flexible Rogowski current transformers