-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté aux plaques de toit
-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Charnière intérieure
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Manette
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Accessoire
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Inscription
-
Charnière extérieure
-
Adapté aux plaques de sol
-
Manette
-
Transparent
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Pièce détachée
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Bombe aérosol
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Forme de trou
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à une vis à tôle
-
Charnière ajustable
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Fixation auto-adhésive
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Perforé
-
Magnétique
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec cadre/support de montage
-
Source lumineuse
-
Avec désaération
-
Contenu
-
Taille de filetage (métrique)
-
Auto-adhésif
-
Forme de la tête/extrémité
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Fixation sur mât
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Estampages
-
Avec porte arrière
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
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
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec prise
XL³ Supply inventor kit motor for XL³ 4000 160/250 - fixed version - Horinzontal
XL³ Fixing device XL³ 4000 - 1 DMX³ 2500/4000 3P/4P / DMX³-I fixed version - 24 modules
XL³ Fixing device XL³ 4000 - 1 DMX³ 2500/4000 3P/4P / DMX³-I fixed version - 36 modules
XL³ Fixing device XL³ 4000 - 1 DMX³ 2500/4000 / DMX³-I draw-out version - 24 modules
XL³ Fixing device XL³ 4000 - 1 DMX³ 2500/4000 / DMX³-I draw-out version - 36 modules
XL³ Fixing plate XL³ 4000 - 36 modules - for 1 or 2 DMX³/DMX³-I 1600
XL³ Fixing plate XL³ 4000 - 24 modules - for 1 DMX³/DMX³-I 1600
XL³ Fixing plate XL³ 4000 - cable sleeve - for 1 DMX³/DMX³-I 1600
XL³ Fixed isolating support for busbar 6300 A - 3 bars 200 x 10 mm
XL³ Additional isolating support for busbar 6300 A - 3 bars 200 x 10 mm
XL³ Extension piece XL³ - for C-section isolating support and distribution blocks
XL³ Accessories M6 screws
XL³ Wire guide set of 2 - XL³ 160 - vertical wiring - fits directly on cabinet chassis
XL³ Wire guide - XL³ 160/400 - horizontal wiring - fits directly on rail
XL³ Wire guide - XL³ 400 - vertical wiring - fits directly onto functionnal uprights
XL³ Foam gasket cable entry plate for XL³ S 630 cable sleeve
XL³ Foam gasket cable entry plate for XL³ S 630 16 modules enclosures
XL³ Foam gasket cable entry plate for XL³ S 630 24 modules enclosures
XL³ Foam gasket cable entry plate for XL³ S 630 36 modules enclosures
XL³ Handle double bar locking system for XL³ S 160 doors
XL³ Locking handle No 405 for XL³ S 160 doors
XL³ S Lug type isolating support for aluminium bars 630A in staggered position for XL³S 630 and XL³S 4000 enclosures
XL³ S Isolating support for copper/aluminium busbars 3200A aligned position D75 mm for XL³S 4000 enclosures D/W 600 mm
XL³ S Isolating support for copper/aluminium busbars 3200A aligned position D75 mm for XL³S 4000 enclosures D/W 800 mm